Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2139 00
2139 00
249,00 EUR
EAN 4010337110194
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Possibilità di regolare singole stanze con regolatori fissi e accoppiamento uscita valvola.
  • Attuatore per commutare gli azionamenti termici in sistemi di riscaldamento e raffreddamento.
  • Le uscite sono protette da corto circuito e sovraccarico.
  • Attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V comandabili.
  • Comando manuale delle uscite.
  • Messaggio di richiesta di calore ad es. a una pompa di calore in combinazione con attuatore On/Off 1 modulo 16 A con ingresso binario 3 moduli (cod. art. 5061 00) oppure attuatore On/Off 2 moduli / attuatore veneziane 1 modulo 16 A con ingresso binario a 3 moduli (cod. art. 5062 00)
  • Programmazione e messa in servizio con Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5.0 (disponibile dal 03/2023).
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Uscite valvola

  • 6 uscite valvola elettroniche indipendenti.
  • Comando valvola con caratteristica "aperto a riposo" o "chiuso a riposo" parametrizzabile per ogni uscita.
  • Lavaggio valvole intelligente di protezione contro l'inceppamento delle valvole di 5 min di durata, a cicli di 1 settimana.
  • Funzione boost per riscaldare rapidamente le utenze dei corpi riscaldanti (elettrici o ad acqua).

Regolatore della temperatura ambiente

  • 6 regolatori indipendenti per riscaldamento e raffreddamento, ottimizzati sullo specifico sistema di riscaldamento e raffreddamento: Riscaldamento a pavimento (elettrico o ad acqua), corpi riscaldanti (elettrici o ad acqua), raffreddamento a pavimento
  • Impostazione del tipo di regolazione del riscaldamento. Regolazione PI continua o regolazione a 2 punti discontinua.
  • Modi operativi: comfort, stand-by, riduzione notturna e protezione antigelo/dal calore.
  • Richiesta automatica di calore e freddo: l'attuatore analizza continuamente i valori impostati delle uscite associate e informa il sistema Gira One se vi è richiesta di caldo/freddo su un'uscita o in un circuito di riscaldamento/raffreddamento. L'attuatore On/Off collegato chiude o apre il suo relè a seconda della richiesta di calore/freddo. Questo consente di comandare in modo efficiente dal punto di vista energetico le centraline bruciatore e caldaia dotate di propri ingressi di comando (ad es. commutazione in base alla richiesta tra valore nominale di riduzione e comfort in una caldaia a condensazione centrale o pompe di calore).
  • Valore limite preimpostato per la temperatura del pavimento.
  • Riconoscimento automatico o manuale delle finestre aperte alla riduzione della temperatura incl. determinazione della durata della protezione antigelo.
  • Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nella app Smart Home: dopo un tempo preconfigurato, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento antigelo.
  • Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento ad es. attraverso l'ingresso binario di una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
  • Misurazione della temperatura ambiente tramite pulsante a 1 o 2 moduli: calcolo automatico del valore medio quando all'uscita sono assegnati più tasti per la misurazione della temperatura ambiente.

Dati tecnici

Supporto Gira One:
Twisted Pair (TP),
YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)

Uscite:
6

Regolatore:
6

Tipo di contatto:
Triac

Tensione di commutazione:
24/230 V AC, 50/60 Hz

Corrente di commutazione:
5 ... 160 mA

Corrente di accensione:
max. 1,5 A (2 s)

Numero di azionamenti per uscita
Azionamenti 230 V AC:
4
Azionamenti 24 V AC:
2

Sezione dei conduttori:
max. 4 mm²

Temperatura ambiente:
da -5°C a +45°C

Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
4

Avvisi

  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore riscaldamento 6 moduli con regolatore per Gira One
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2139 00

PDF, 1.925 Kb

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 17.895 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download