Supporto Gira One:
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)
Tensione nominale:
110 ... 230 V AC, 50/60 Hz
Potenza allacciata max (230 V AC) per canale
Lampade a incandescenza:
Da 20 a 225 W
Lampade alogene AT:
Da 20 a 225 W
Trasformatore avvolto:
20 ... 210 VA
Trasformatore Tronic:
Da 20 a 225 W
Trasformatore avvolto con LED BT:
da 20 a 100 VA
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 200 W
Lampade AT a LED:
Tip. 1 fino a 200 W
Lampada fluorescente compatta:
Tip. 20 fino a 150 W
Gira One Bus:
Morsetto di collegamento e di derivazione
Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²