Con gli apparecchi di sistema KNX RF, i sensori tattile KNX RF e i trasmettitori manuali KNX RF vengono integrati nella struttura KNX mediante l'ETS e parametrizzati.
Caratteristiche
Caratteristiche
Interfaccia tra prodotti KNX cablati (TP) e prodotti a radiofrequenza KNX RF.
Configurabile attraverso ETS come accoppiatore mediale o ripetitore.
La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva).
Supporta la comunicazione KNX Data Secure (i telegrammi KNX Data Secure possono essere elaborati e filtrati, inoltrati o bloccati in base alle impostazioni).
Rapida comunicazione tra i prodotti KNX nella linea principale e nella linea (supporto long frame a partire da ETS5).
Dati tecnici
Supporto KNX:
RF1.R, TP1-256
Modalità di messa in servizio:
S-Mode
Tensione nominale:
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +45 °C
Frequenza del segnale:
868,3 MHz
Potenza di trasmissione:
max. 20 mW
Portata (campo libero):
Circa 100 m
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Contenuto della fornitura
Morsetto di collegamento e di derivazione KNX in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.