KNX acc.mediale RF/TP/ripetitore RF [511000] Accoppiatore mediale RF/TP o ripetitore RF per KNX Gira KNX RF Con gli apparecchi di sistema KNX RF, i sensori tattile RF per KNX e i trasmettitori manuali RF per KNX vengono integrati nella struttura KNX mediante l'ETS e parametrizzati. Caratteristiche: - Interfaccia tra prodotti KNX cablati (TP) e prodotti a radiofrequenza KNX RF. - Configurabile attraverso ETS come accoppiatore mediale, accoppiatore mediale con ripetitore, accoppiatore di segmento o ripetitore (a seconda della versione del firmware utilizzata e della versione dell’ETS). - L’utilizzo come accoppiatore di segmento è possibile con la messa in servizio con ETS a partire dalla versione 6.0.5 (a partire dal livello indice I04 o dopo l’aggiornamento del firmware per i livelli indice da I00 a I03). - I dispositivi sono aggiornabili. Gli aggiornamenti del firmware (ad es. da I00 a I04) possono essere eseguiti con l’ETS. - Supporta la comunicazione KNX Data Secure (i telegrammi KNX Data Secure possono essere elaborati e filtrati, inoltrati o bloccati in base alle impostazioni). - Rapida comunicazione tra i prodotti KNX nella linea principale e nella linea (supporto long frame a partire da ETS5). Dati tecnici: Supporto KNX: RF1.R, TP1-256 Modalità di messa in servizio: S-Mode Tensione nominale: Temperatura ambiente: da -20 °C a +45 °C Frequenza del segnale: 868,3 MHz Potenza di trasmissione: Max. 20 mW Portata (campo libero): circa 100 m Avvisi: - KNX Data Secure compatibile. Contenuto della fornitura: - Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione. Marca: Gira Cod. art. 5110 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 291,05 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx