Set di interruttori a bilanciere 4 moduli personalizzabile per sensore a pulsante 4

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Alluminio bianco puro brillante (verniciato)
Cod. art. 5034 903
5034 903
183,08 EUR
EAN 4010337098270
UI 1
SP 06
Alluminio bianco puro satinato (verniciato)
Cod. art. 5034 927
5034 927
183,08 EUR
EAN 4010337098317
UI 1
SP 06
Alluminio antracite (verniciato)
Cod. art. 5034 928
5034 928
183,08 EUR
EAN 4010337098218
UI 1
SP 06
Alluminio (anodizzato)
Cod. art. 5034 17
5034 17
137,79 EUR
EAN 4010337072645
UI 1
SP 06
Alluminio nero opaco (verniciato)
Cod. art. 5034 905
5034 905
183,08 EUR
EAN 4010337098249
UI 1
SP 06
Alluminio grigio opaco (verniciato)
Cod. art. 5034 915
5034 915
183,08 EUR
EAN 4010337098171
UI 1
SP 06
alluminio nero (anodizzato)
Cod. art. 5034 126
5034 126
137,79 EUR
EAN 4010337072614
UI 1
SP 06
Bronzo
Cod. art. 5034 38
5034 38
307,61 EUR
EAN 4010337098348
UI 1
SP 06
Vetro nero
Cod. art. 5034 05
5034 05
137,79 EUR
EAN 4010337072522
UI 1
SP 06
Acciaio inox
Cod. art. 5034 219
5034 219
239,69 EUR
EAN 4010337072584
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

sens.tatt.4 Komfort 4-m KNX sens.ps.4 24 V 4x

Caratteristiche

Avvisi

  • La scritta, estremamente nitida e indelebile, è applicata al laser dal servizio diciture Gira. Per una realizzazione personalizzata è possibile registrarsi gratuitamente e scegliere tra i diversi caratteri e simboli a disposizione o anche integrare loghi aziendali o alberghieri. L'ordinazione viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata in fase di ordinazione degli interruttori a bilanciere.
  • Si prega di notare che, per motivi tecnici, i set di interruttori a bilanciere per il sensore tattile 4 in vetro bianco non possono essere etichettati al laser.
  • Questo prodotto puòessere ordinato esclusivamentetramite il servizio diciture Gira.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Rocker sets for pushbutton sensor 4
Installation instructions

Assembly instructions.

Cod. art. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download