Jeu de bascules 4x personnalisable pour Tastsensor 4

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
aluminium blanc brillant (laqué)
Réf. 5034 903
5034 903
187,47 EUR
EAN 4010337098270
UV 1
SP 06
aluminium blanc satiné (laqué)
Réf. 5034 927
5034 927
187,47 EUR
EAN 4010337098317
UV 1
SP 06
aluminium anthracite (laqué)
Réf. 5034 928
5034 928
187,47 EUR
EAN 4010337098218
UV 1
SP 06
aluminium (anodisé)
Réf. 5034 17
5034 17
141,10 EUR
EAN 4010337072645
UV 1
SP 06
aluminium noir mat (laqué)
Réf. 5034 905
5034 905
187,47 EUR
EAN 4010337098249
UV 1
SP 06
aluminium gris mat (laqué)
Réf. 5034 915
5034 915
187,47 EUR
EAN 4010337098171
UV 1
SP 06
aluminium noir (anodisé)
Réf. 5034 126
5034 126
141,10 EUR
EAN 4010337072614
UV 1
SP 06
bronze
Réf. 5034 38
5034 38
314,99 EUR
EAN 4010337098348
UV 1
SP 06
verre noir
Réf. 5034 05
5034 05
141,10 EUR
EAN 4010337072522
UV 1
SP 06
acier inoxydable
Réf. 5034 219
5034 219
245,44 EUR
EAN 4010337072584
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Tastsens.4 Komfort 4x OneKNX Tastsens.4 24 V 4x

Caractéristiques

Indications

  • Le marquage est effectué via le service de marquage Gira et est appliqué de manière précise et permanente sur le matériau à l'aide de la technologie laser. Suite à une inscription gratuite, différentes polices et symboles sont disponibles pour une conception personnalisable de sorte que les logos des entreprises ou des hôtels peuvent également être intégrés. La commande est traitée via le grossiste mentionné lors de la commande des bascules.
  • Veuillez noter que les jeux de bascule pour le Tastsensor 4 en verre blanc ne peuvent pas être marqués au laser pour des raisons techniques.
  • Ce produit peutuniquementêtre commandé via le service de marquage Gira.
  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Rocker sets for pushbutton sensor 4
Installation instructions

Assembly instructions.

Réf. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements