Modulo connettore audio
Collegamento saldato

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5632 01
5632 01
41,00 EUR
EAN 4010337460305
UI 1/5
SP 01
Bianco puro brillante
Cod. art. 5632 03
5632 03
41,00 EUR
EAN 4010337460312
UI 1/5
SP 01
Nero opaco
Cod. art. 5632 10
5632 10
41,00 EUR
EAN 4010337460329
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Telaietto montaggio telaietto montaggio CC

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio
5632 ..:
20 mm
Connettore:
min 10 mm
Cavo Breakout:
min 40 mm

Impedenza d'onda per cavo Breakout:
75 Ω

Lunghezza del cavo Breakout:
200 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download