La mia casa
0
IT

Tecnica di comunicazione Intrattenimento

Copertura per presa coassiale per antenna
Placca centrale 4 moduli (50 x 50 mm) per presa coassiale per antenna coassiale con 2 collegamenti SAT
Modulo HDMI
Modulo HDMI 2 moduli
Modulo cinch audio e HDMI
Modulo HDMI e presa SAT F
Connettore
Modulo HDMI e USB 3.0 tipo A
Modulo HDMI, USB 3.0 tipo A e connettore jack 3,5 mm
Modulo USB 3.0 tipo A
Modulo USB 3.0 tipo A 2 moduli
Modulo USB 3.0 tipo A e connettore a Jack 3,5 mm
Modulo DVI (24+5)
Modulo WBT-0710 Cu nextgen™
Capocorda/attacco saldato
Modulo WBT-0708 Cu nextgen™
Capocorda/attacco saldato
Modulo collegamento altoparlante 1 modulo
Modulo collegamento altoparlante 2 moduli
Modulo collegamento altoparlante 4 moduli
Modulo connettore audio
Modulo presa XLR, serie D
Collegamento saldato
Modulo presa SAT F
Connettore
Modulo presa SAT F 2 moduli
Connettore
Modulo jack modulare RJ45 cat.6A 10 GB Ethernet e presa SAT-F
Connettore, SAT-F, morsetto a taglio, jack modulare
Note editoriali Privacy
2023 Gira — Giersiepen GmbH & Co. KG

Note editoriali
Privacy
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Deutschland
T +49 21 95 602 0
F +49 21 95 602 191

@ 2023 Gira
Home Novità Programmi di interruttori Tecnica e funzioni Catalogo personale Selezione del paese
Belgique (Français) België (Nederlands) International (English) Deutschland España Italia Nederland Norge Österreich Polska на русском языке Sverige United Kingdom

Registrazione Ho dimenticato la password
Ricerca dettagliata
Ricerca dettagliata
Vai alla distinta base
La mia casa

Le mie distinte base Crea nuova distinta
Home Programmi di interruttori Gira F100 Tecnica di comunicazione Intrattenimento