Maggiori criteri di qualità e perfezionamenti tecnici per avvisatori di fumo sono stati presentati sul mercato tramite il nuovo marchio di qualità Q. La nuova Q-Label è un marchio di qualità indipendente e senza riferimento al produttore per avvisatori di fumo di qualità particolarmente controllati per l'impiego di lunga durata. Gli avvisatori di fumo Gira dell'ultima generazione soddisfano i criteri del nuovo marchio di qualità Q-Label. Gli avvisatori di fumo funzionano secondo il principio fotoelettrico a luce diffusa senza sostanze radioattive. Gli avvisatori di fumo riconoscono tempestivamente l'emissione di fumo e avvisano prima che la concentrazione del fumo diventi pericolosa per le persone. L'allarme avviene tramite un intenso segnale acustico pulsante e tramite un LED lampeggiante.
Caratteristiche
Caratteristiche
Impiego solo in unità abitative private o settori simili secondo DIN 14676.
Q-Label
Lunga durata testata e riduzione dei falsi allarmi.
Maggiore stabilità, ad esempio alle influenze esterne.
La durata della batteria è di fino a 10 anni.
Modello A secondo DIN EN 14604.
Riconoscimento KRIWAN.
Tasto funzione integrato per il test di funzionamento.
Indicatore di guasto.
Indicazione per pila quasi esaurita.
Dati tecnici
Tensione di alimentazione:
Dalla pila dell'avvisatore di fumo
Durata della pila:
fino a 10 anni (dall'attivazione)
Segnale acustico:
Allarme: min. 85 dB (A)
Segnale ottico:
Anello luminoso (LED rosso)
Temperatura ambiente:
-5 °C ... +55 °C
Altezza di montaggio:
max. 6 m
Classe di protezione:
IP42
Campo d'impiego:
DIN 14676
Norme:
DIN 14604
Modello:
F
Pile
Tipo:
3 x CR123A
Nr. UN:
3091
Dimensionin mm
Scatola:
Ø 125
H 38,5
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.