Avvisatore di fumo bnc puro Avvisatore di fumo Basic Q [114502] Avvisatore di fumo Basic Q Avvisatori di fumo Gira bianco puro brillante Maggiori criteri di qualità e perfezionamenti tecnici per avvisatori di fumo sono stati presentati sul mercato tramite il nuovo marchio di qualità Q. La nuova Q-Label è un marchio di qualità indipendente e senza riferimento al produttore per avvisatori di fumo di qualità particolarmente controllati per l'impiego di lunga durata. Gli avvisatori di fumo Gira dell'ultima generazione soddisfano i criteri del nuovo marchio di qualità Q-Label. Gli avvisatori di fumo funzionano secondo il principio fotoelettrico a luce diffusa senza sostanze radioattive. Gli avvisatori di fumo riconoscono tempestivamente l'emissione di fumo e avvisano prima che la concentrazione del fumo diventi pericolosa per le persone. L'allarme avviene tramite un intenso segnale acustico pulsante e tramite un LED lampeggiante. Caratteristiche: - Impiego solo in unità abitative private o ambienti simili secondo DIN14676. Q-Label - Lunga durata testata e riduzione dei falsi allarmi. - Maggiore stabilità, ad esempio alle influenze esterne. - La durata della batteria è di fino a 10 anni. - ModelloAsecondo DIN EN 14604. - Riconoscimento KRIWAN. - Tasto funzione integrato per il test di funzionamento. - Indicazione di guasto. - Indicazione per pila quasi esaurita. Dati tecnici: Alimentazione di tensione: Dalla pila dell'avvisatore di fumo Durata della pila: fino a 10 anni (dall’attivazione) Segnale acustico: Allarme: min. 85 dB (A) Segnale ottico: Anello luminoso (LED rosso) Temperatura ambiente: da -5 °C a +55 °C Altezza di montaggio: max 6 m Grado di protezione: IP30 Campo di applicazione: DIN 14676 Norme: DIN 14604 - Modello: A Pile - Tipo: 3 x CR123A - Nr. UN: 3091 Dimensionin mm: Scatola: Ø 125 x H 38,5 x Marca: Gira Cod. art. 1145 02 bianco puro brillante Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 34,22 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx