Sensore solare a radiofrequenza eNet Solar

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 5461 02
5461 02
103,38 EUR
EAN 4010337774334
UI 1
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Sensore solare a radiofrequenza eNet per il controllo di attuatori eNet in funzione della luminosità.
  • Montaggio sul vetro di una finestra all'interno.
  • Attiva scene al superamento per eccesso o per difetto del valore di protezione solare e crepuscolare impostato.
  • Protezione solare possibile in funzione della temperatura.
  • Tasti delle scene per protezione solare e crepuscolo.
  • Misurazione della luminosità attraverso sensore di luminosità.
  • Trasmette i valori di luminosità al server eNet in caso di modifiche della luminosità superiori al 50%.
  • Funzionamento di test per l'adattamento del valore di soglia della temperatura e della protezione solare.
  • Apparecchio alimentato ad energia solare.
  • Accumulatore integrato come memoria volatile.

Impostabile con server eNet:

  • Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
  • Interdizione del comando.
  • Comportamento degli attuatori in caso di annullamento di una scena.
  • Aggiornamento del software dell'apparecchio.
  • Utilizzare i valori di luminosità come condizione SE nelle regole SE-ALLORA per attivare azioni, scene e timer.

Dati tecnici

Luminosità:
da 4000 a 80000 lx

crepuscolare:
da 5 a 250 lx

Impostazione della temperatura:
da +15 °C a +40 °C

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Dimensioni:
Ø 75,0 H 30,0 mm

Avvisi

  • L'omologazione della radiofrequenza è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Il sistema radio Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Sensore solare a radiofrequenza Solar
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5461 02

PDF, 1.267 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download