Trasmettitore portatile a radiofrequenza eNet 1 modulo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
antracite
Cod. art. 5350 10
5350 10
65,18 EUR
EAN 4010337774075
UI 1
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • I trasmettitori a radiofrequenza eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziane ai corrispondenti ricevitori a radiofrequenza eNet.
  • Un tasto per un canale.
  • LED di stato.
  • Apparecchio alimentato da pile.

Impostabile con server eNet:

  • Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
  • Interdizione del comando.
  • Scene tutto On o tutto Off o scene individuali configurabili.
  • Configurazione del tasto delle scene tramite l’app eNet SMART HOME (regole “se A....allora B”) per l’attivazione di azioni, scene e timer.
  • Aggiornamento del software dell'apparecchio.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Tensione nominale:
3 V DC

Batteria
Tipo:
CR 2450N
Nr. UN:
3091

L x H x P:
40,5 x 55 x 15 mm

Avvisi

  • Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.

Contenuto della fornitura

  • Le batterie sono in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Il sistema radio Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Radiotrasmettitore manuale 1 modulo
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5350 10

PDF, 241 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download