Il distributore video è un componente attivo per l'adattamento della potenza del segnale video.
Il distributore video distribuisce il segnale video dei citofoni esterni, dei gateway videocamera SdC e dei gateway IP SdC ai citofoni interni.
Il distributore video è necessario se le linee dei componenti video del sistema di citofonia Gira sono di tipo derivato.
Il distributore video assicura la resistenza terminale corretta, evitando riflessioni dei singoli rami ed i disturbi dell'immagine che ne risulterebbero.
La scatola combinata offre tre possibilità di montaggio
Sopra intonaco (ad esempio in una normale cassetta di derivazione).
Da incasso (in una scatola di installazione).
Come apparecchio AMG (con l'adattatore AMG in dotazione).
Dati tecnici
Tensione di alimentazione:
Tramite bus bifilare
Collegamenti
Bus bifilare IN:
2 morsetti a vite
Bus bifilare OUT:
6 morsetti a vite
Temperatura ambiente:
-25 °C ... +70 °C
Avvisi
Il distributore video è collegabile in cascata. Complessivamente si possono utilizzare un massimo di 15 distributori video, multiplexer video inclusi, in un impianto.
Nella messa in servizio non è necessaria nessun'altra configurazione, in quanto il distributore video si adatta automaticamente alla rete di distribuzione in loco.
Contenuto della fornitura
Adattatore AMG in dotazione.
Dimensionin mm
Distributore video:
L 36
H 52
P 27
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.