Intercomun. distributore video [122600] Distributore video Apparecchi di sistema Gira Caratteristiche: - Il distributore video è un componente attivo per l'adattamento della potenza del segnale video. - Il distributore video distribuisce il segnale video dei citofoni esterni, dei gateway videocamera SdC e dei gateway IP SdC ai citofoni interni. - Il distributore video è necessario se le linee dei componenti video del sistema di citofonia Gira sono di tipo derivato. - Il distributore video assicura la resistenza terminale corretta, evitando riflessioni dei singoli rami ed i disturbi dell'immagine che ne risulterebbero. La scatola combinata offre tre possibilità di montaggio - Sopra intonaco (ad esempio in una normale cassetta di derivazione). - Da incasso (in una scatola di installazione). - Come apparecchio AMG (con l'adattatore AMG in dotazione). Dati tecnici: Tensione di alimentazione: Tramite bus bifilare Collegamenti - Bus bifilare IN: 2 morsetti a vite - Bus bifilare OUT: 6 morsetti a vite Temperatura ambiente: -25 °C ... +70 °C Avvisi: - Il distributore video è collegabile in cascata. Complessivamente si possono utilizzare un massimo di 15 distributori video, multiplexer video inclusi, in un impianto. - Nella messa in servizio non è necessaria nessun'altra configurazione, in quanto il distributore video si adatta automaticamente alla rete di distribuzione in loco. Contenuto della fornitura: - Adattatore AMG in dotazione. Dimensionin mm: Distributore video: L 36 x H 52 x P 27 Marca: Gira Cod. art. 1226 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 119,48 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx