Attuatore On-Off SdC da incasso

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1211 00
1211 00
69,96 EUR
EAN 4010337211006
UI 1/5
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore On-Off da incasso per il comando di un gong esterno o di altre utenze mediante il bus di citofonia Gira.
  • Comando di un contatto di commutazione a potenziale zero (24 V SELV / 50 µA ... 1,6 A AC/DC) tramite il bus bifilare.
  • L'attuatore On-Off da incasso è comandabile mediante:
    i tasti "Porta" e "Luce" del citofono interno,
    il pulsante di chiamata del piano del citofono interno,
    il tasto di chiamata del citofono esterno, il tasto di chiamata del citofono interno,
    un pulsante a potenziale zero (insieme all'interfaccia pulsanti SdC 2 moduli).
  • L'attuatore On-Off da incasso può funzionare in quattro modi operativi diversi: comando, timer/s, timer/min e impulso.
  • Funzione impulso per il comando di sistemi di automazione luce scale.
  • Tempo di intervento impostabile da 1 a 10 s o da 1 a 10 min a seconda della funzione impostata.
  • Indicatore a LED di programmazione, selezione della funzione ed impostazione del tempo.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione:
Tramite bus bifilare

Contatto relè a potenziale zero:
50 µA ... 1,6 A con 24 V AC/DC SELV

Numero di pulsanti di chiamata apprendibili:
max. 16

Temperatura ambiente:
-5 °C ... +50 °C

Avvisi

  • L'attuatore On-Off da incasso è previsto per il montaggio in una scatola di installazione profonda (60 mm) dietro un accoppiatore bus di citofonia.

Dimensionin mm

Attuatore On-Off da incasso: L 43 H 28 P 15

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore On/Off da incasso
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1211 00

PDF, 161 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download