0

Attuatore On/Off o a pulsante radio eNet 1 canale Mini 1 modulo Mini

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5423 00
110,73
4010337774204
1/5
42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337774204
Cod. art. 5423 00Conf. 1/5
110,73 EURPS 42

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • L'attuatore On/Off / pulsante radio eNet consente di commutare impianti di illuminazione.
  • Modi operativi: attuatore On/Off o attuatore a pulsante.
  • Feedback di stato al trasmettitore radio eNet.
  • Servizio scene.
  • Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max 60 secondi).

Impostabile con server eNet:

  • Funzione lampeggio.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Tempo di ripetizione minimo della commutazione.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.
  • Funzione ripetitore.
  • Localizzazione dell'apparecchio.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Stand-byMax. 0,5 W
Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C
Potere di commutazione 230 V AC16 A / AC1
Potenza di collegamento
Lampade a incandescenza2300 W
Lampade alogene AT2000 W
Trasformatore con avvolgimento1000 VA
Trasformatore Tronic1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate920 VA
Lampade a LEDtip. 500 W
Lampada fluorescente compattatip. 500 W
Carico capacitivo690 VA (560 µF)
Sezione dei conduttorimax 4 mm²
Frequenza del segnaleda 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero)circa 100 m
DimensioniØ 53,0 H 28,0 mm

Avvisi

  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Attuatore On-Off/pulsante a radiofrequenza 1 modulo Mini (potenziale zero)
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5423 00 5424 00

PDF, 1.08 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.74 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale