Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
AMG
EAN 4010337288008
Cod. art. 1288 00Conf. 1
362,14 EURPS 10
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Centralina di comando per l’alimentazione dei componenti audio e video del bus di citofonia Gira.
Alimentazione del bus bifilare protetto dall’inversione di polarità e a prova di cortocircuito per l’utilizzo di componenti video, come la videocamera a colori e il display a colori TFT.
Dalla centralina di comando Video possono essere alimentati massimo 2 citofoni esterni con videocamera a colori e 28 citofoni interni con display TFT a colori.
Complessivamente la centralina di comando Video può comandare fino a 15 videocamere a colori (5 citofoni esterni Video e 10 gateway videocamera SdC), di cui due citofoni esterni con videocamera a colori possono essere alimentati elettricamente dalla centralina di comando Video. Le altre videocamere a colori devono essere utilizzate ognuna con una propria alimentazione di tensione per sistema di citofonia.
Riconoscimento elettronico con autoripristino del cortocircuito e del sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento bus.
Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
Indicazioni dello stato a LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
Uscita 12 V AC per l’alimentazione di tensione di un normale apriporta.
Uscita relè per il comando di un apriporta con alimentazione di tensione dedicata.
Tempo di intervento dell’apriporta impostabile da 1 a 10 s.
Dati tecnici
Tensione nominale
Primario
230 V AC, 50 Hz
Secondario
SELV 26 DC V ± 2 V
Corrente nominale secondaria
Carico permanente
700 mA con carico permanente
Carico di picco
Carico di picco 1,15 A (max 5 s)
Disinserimento per sovraccarico
Interruttore di sovraccarico a partire da 900 mA
Sezione dei conduttori
0,6 mm - 2,5 mm²
Uscita apriporta
12 V AC, max 1,1 A/ED 25%
Uscita relè
250 V AC, 2 A
Lunghezza della linea dalla videocameraal display TFT più lontano
Senza amplificatore video
max 150 m
Con amplificatore video
max 300 m
Lunghezza totale della linea nel mero servizio audio
max 700 m
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
La centralina di comando Video è prevista per il montaggio nella sottodistribuzione, non per comuni distributori sopra intonaco.
Se la topologia del cablaggio video è di tipo derivato, è necessario anche il distributore video.
Con la centralina di comando è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di ampliamento per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).
Dimensioni
Unità di larghezza (TE)
8
Altri link
Gira Türkommunikationskonfigurator Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis. Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.