Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Nennspannung | |
| primär | AC 230 V, 50 Hz |
| sekundär | SELV 26 DC V ± 2 V |
| Nennstrom sekundär | |
| Dauerlast | 700 mA Dauerlast |
| Spitzenlast | 1,15 A Spitzenlast (max. 5 s) |
| Überlastabschaltung | Überlastabschaltung ab 900 mA |
| Anschlussquerschnitt | 0,6 mm bis 2,5 mm² |
| Ausgang Türöffner | AC 12 V, max. 1,1 A / ED 25 % |
| Relaisausgang | AC 250 V, 2 A |
| Leitungslänge von Kamera bis zum entferntesten TFT-Display | |
| ohne Videoverstärker | max. 150 m |
| mit Videoverstärker | max. 300 m |
| Gesamtleitungslänge im reinen Audiobetrieb | max. 700 m |
| Umgebungstemperatur | -5 °C bis +45 °C |
| Teilungseinheiten (TE) | 8 |
Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr