Per l'utilizzo in impianti di antenna comune al termine di una linea principale con più scatole.
Entrambi i collegamenti offrono lo spettro completo di segnale da 4 a 2400 MHz.
Con resistenza terminale R 77 utilizzabile come scatola terminale.
Dati tecnici
Attenuazione di collegamento:
10 dB
Attenuazione di transito:
2,5 dB
Profondità di montaggio:
28 mm
Avvisi
Per la terminazione senza riflessione di una linea principale, da applicare nell'ultima presa di antenna.
Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.
Solo per fissaggio con viti.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.