Innsats antennestikkontakt (GEDU 10)

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0041 00
0041 00
EAN 4010337041009
PE 1/5
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Brukes som gjennomgangs- og sluttboks.
  • Til bruk i felles antenneanlegg i enden av en stamkabel med flere apparatbokser.
  • Hele signalspekteret fra 4 til 2400 MHz står til disposisjon på begge tilkoblingene.
  • Kan brukes som sluttboks med avslutningsmotstand R 77.

Tekniske data

Tilkoblingsdemping:
10 dB

Gjennomgangsdemping:
2,5 dB

Monteringsdybde:
28 mm

Merknader

  • For refleksjonsfri avslutning av en stamkabel, settes i den siste antennestikkontakten.
  • Egnet for bakke, kabel- og sattellittmottaksanlegg.
  • Kun for skruefeste.
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
Bestillingsnr 004100

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 004100

IFC, 15 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Antenna socket (GEDU 10 / 15 / 20)
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 158 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger