Modulo presa antenna GEDU 10 [004100] Modulo presa per antenna (GEDU 10) Tecnica di comunicazione Gira Caratteristiche: - Utilizzabile come scatola passante o terminale. - Da impiegare in impianti d’antenna comuni alla fine di una linea principale con diverse scatole di installazione. - Entrambi i collegamenti offrono lo spettro completo di segnale da 4 a 2400 MHz. - Con resistenza terminale R 77 utilizzabile come scatola terminale. Dati tecnici: Attenuazione di collegamento: 10 dB Attenuazione di transito: 2,5 dB Profondità di montaggio: 28 mm Avvisi: - Per la terminazione senza riflessione di una linea principale, da applicare nell'ultima presa per antenna. - Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare. - Solo per fissaggio a viti. Marca: Gira Cod. art. 0041 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 34,42 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx