Attuatore da incasso SdC

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1211 00
1211 00
80,32 EUR
EAN 4010337211006
UI 1/5
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore On/Off da incasso per controllare un gong esterno o altre utenze mediante il bus di citofonia Gira.
  • Comando di un contatto di commutazione a potenziale zero (24 V SELV/da 50 µA a 1,6 A CA/CC) mediante il bus bifilare.
  • L’attuatore di commutazione da incasso può essere comandato tramite:i pulsanti “Porta” e “Luce” del citofono interno,il pulsante di chiamata al piano del citofono interno,il pulsante di chiamata del citofono esterno, il pulsante di chiamata del citofono interno,un pulsante a potenziale zero (in combinazione con l’interfaccia pulsanti a 2 moduli del sistema di citofonia).
  • L’attuatore On/Off da incasso può funzionare in quattro modi operativi diversi: Commutazione, timer/s, timer/min e impulso.
  • Funzione impulso per il comando di sistemi di automazione luce scale.
  • Tempo di intervento impostabile da 1 s a 10 s o da 1 min a 10 min a seconda della funzione impostata.
  • Indicatore a LED di programmazione, selezione della funzione ed impostazione del tempo.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
tramite bus bifilare

Contatto relè a potenziale zero:
da 50 µA a 1,6 A con 24 V CA/CC SELV

Numero di pulsanti di chiamata apprendibili:
max. 16

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C

Avvisi

  • L’attuatore On/Off da incasso è da montare in una scatola profonda (60 mm) dietro un accoppiatore bus di citofonia.

Dimensionin mm

Attuatore On/Off UP: B 43 H 28 T 15

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore On/Off da incasso
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1211 00

PDF, 161 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download