Distributore video

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1226 00
1226 00
122,35 EUR
EAN 4010337229919
UI 1
SP 10
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
  • Il distributore video è un componente attivo per l'adattamento della potenza del segnale video.
  • Il distributore video distribuisce il segnale video dei citofoni esterni, dei gateway TKS videocamera e dei gateway TKS IP ai citofoni interni.
  • Il distributore video è necessario se le linee dei componenti video del sistema di citofonia Gira sono di tipo derivato.
  • Il distributore video assicura la resistenza terminale corretta, evitando riflessioni dei singoli rami ed i disturbi dell'immagine che ne risulterebbero.

La scatola combinata offre tre possibilità di montaggio

  • Sopra intonaco (ad esempio in una normale cassetta di derivazione).
  • Da incasso (in una scatola di installazione).
  • Come apparecchio per il montaggio in serie (con l’adattatore AMG in dotazione).

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti
Bus bifilare IN:
2 morsetti a vite
Bus bifilare OUT:
6 morsetti a vite

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Avvisi

  • Il distributore video è collegabile in cascata. Complessivamente si possono utilizzare un massimo di 15 distributori video, multiplexer video inclusi, in un impianto.
  • Nella messa in servizio non è necessaria nessun'altra configurazione, in quanto il distributore video si adatta automaticamente alla rete di distribuzione in loco.

Contenuto della fornitura

  • Adattatore AMG in dotazione.

Dimensionin mm

Distributore video: B 36 H 52 T 27

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Distributore video
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 1226 00

PDF, 904 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download