Server Gira One

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2039 00
2039 00
511,83 EUR
EAN 4010337114062
UI 1
SP 25
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Server di avvio per massimo 200 apparecchi Gira One.
  • Server di visualizzazione per dispositivi mobili (iOS, Mac OS e Android).
  • App Gira Smart Home disponibile anche per PC con sistema operativo Windows.
  • Utenze visualizzate nella app Gira Smart Home: commutazione, dimmer, porta del garage, apriporta, veneziana, tapparelle, tende da sole, lucernario, lucernario a cupola (con e senza posizionamento), riscaldamento a pavimento (elettrico), riscaldamento a pavimento (ad acqua), corpi riscaldanti (elettrici), corpi riscaldanti (ad acqua), riscaldamento / raffreddamento a pavimento (ad acqua), messaggio richiesta di calore / freddo, indicazione di uno stato binario (on, off), indicazione di stato decimale (temperatura effettiva)
  • Comando di gruppo (commutazione, dimmer, veneziana, tapparella, tenda da sole, lucernario, lucernario a cupola), scene, telecamera IP, comando audio Sonos, Philips hue, eNet SMART HOME.
  • Documentazione automatica del progetto.
  • Documentazione automatica per il cliente finale.
  • Funzione di diagnostica integrata:
    • Monitor bus per il controllo di apparecchi e utenze.
    • Monitor telegrammi con memoria di transito circolare per memorizzare fino a 500.000 telegrammi.
  • Per ciascun progetto mediante la app Gira Smart Home possono essere comandate fino a 250 utenze.
  • Fino a 250 timer con 10 punti di temporizzazione che possono essere programmati dall'utente nella app.
  • Nella Gestione utenti è possibile creare fino a 62 utenti.
  • Simulazione di presenza con avvio della simulazione in base al giorno.
  • Connessione a Sonos con un massimo di 8 stanze Sonos incl. assegnazione e selezione dei preferiti.
  • Collegamento a Philips hue con massimo 30 utenze hue, o massimo 5 bridge hue.
  • Collegamento di massimo 20 telecamere IP.
  • Connessione di un server eNet SMART HOME con un massimo di 100 apparecchi eNet di commutazione, regolazione della luce o ombreggiatura.
  • Accesso simultaneo a Gira One Server da parte di 100 dispositivi mobili.
  • App intuitiva con interfaccia utente configurabile:
    • Area dei preferiti personalizzabile.
    • Facile parametrizzazione di timer e scene.
    • Semplice adattamento delle funzioni e delle stanze (ordinamento, denominazioni, simboli, parametri, assegnazione delle stanze e degli impianti).
    • Oltre 400 simboli disponibili per personalizzare la visualizzazione.
    • Visualizzazione della temperatura nell'intestazione (temperatura interna ed esterna).
    • Tag NFC per richiamare le singole scene.
    • Impostazione automatica della posizione tramite GPS per la funzione Astro.
    • Attivare e abilitare l’accesso remoto per altri utenti.
    • Abilitare la manutenzione remota per gli elettricisti.
    • Amministrazione degli utenti, compresa la gestione dei diritti di accesso per i singoli utenti.
    • Protezione con PIN per le impostazioni di sistema nell'app Gira Smart Home.
    • La password del dispositivo del server Gira One può essere modificata come amministratore tramite l’app Gira Smart Home.
    • Fino a 50 scene, ognuna con 64 varianti.
  • Accesso a più profili nella app Gira Smart Home (Gira One, Gira X1).
  • Meno tempo per la messa in servizio:
    • La pianificazione e la messa in servizio vengono eseguite tramite il nuovo Gira Project Assistant (GPA a partire dalla versione 5). Gira Project Assistant è disponibile gratuitamente nell'area download Gira.
    • La pianificazione del progetto passo dopo passo guidata dall’assistente consente una messa in servizio molto semplice del sistema Gira One.
    • Messa in servizio offline con GPA: preparazione dalla scrivania, senza ancora disporre degli apparecchi. Riproduzione in loco presso il cliente dopo l’installazione degli apparecchi.
    • Possibilità di cambiare o aggiornare rapidamente il progetto durante il funzionamento senza riavviare l’apparecchio.
  • Lettura del progetto attuale mediante GPA.
  • Salvataggio del progetto:salvataggio automatico di una copia del progetto sul server Gira One.
  • Espansioni funzionali continue o aggiornamenti tramite update gratuiti di firmware e software.
  • Due prese RJ45 con funzionalità switch che supportano il semplice sezionamento del cavo patch.
  • Si basa sullo standard internazionale Smart Home Standard KNX.

Sicurezza elevata:

  • Funzione sicura di accesso remoto integrata per l’app Gira Smart Home.
  • Funzione integrata per la manutenzione sicura da remoto con il Gira Project Assistant.
  • La password dell'apparecchio protegge il Gira One Server dall'accesso di terzi.
  • Il trasferimento di dati TLS crittografato tra la app Gira Smart Home e il Gira One Server, come tra GPA e Gira One Server, non consente la condivisione di lettura con terzi.
  • La comunicazione bus crittografata (KNX Data Secure) tra i dispositivi Gira One e il Gira One Server protegge da accessi indesiderati e da manomissioni della Smart Home da parte di terzi.
  • Certificato VDE "Smart Home - Sicurezza delle informazioni testata".

Dati tecnici

Supporto Gira One:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)

Tensione nominale:
24 - 30 V DC

Potenza assorbita:
2 W

Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protocolli supportati:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Collegamenti:
IP: 2 prese RJ45

Collegamenti:
Gira One Bus: morsetto di collegamento e di derivazione

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C

Corrente assorbita:
70 mA

Avvisi

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 47.901 Kb

Carica


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Software di pianificazione dei progetti V5.1

Cod. art.

ZIP, 1.123.992 Kb

Carica


Download (de)


Gira One Server
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Cod. art. 2039 00

PDF, 650 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download