Modulo connettore audio
Connettore

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5631 01
5631 01
50,25 EUR
EAN 4010337460275
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 5631 03
5631 03
50,25 EUR
EAN 4010337460282
UI 1/5
SP 01
nero opaco
Cod. art. 5631 10
5631 10
50,25 EUR
EAN 4010337460299
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

Telaietto montaggio telaietto montaggio CC

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio
5632 ..:
20 mm
Connettore:
Min. 10 mm
Fascio di cavi:
Min. 40 mm

Impedenza d'onda per cavo Breakout:
75 Ω

Lunghezza del cavo Breakout:
200 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download