Insats Cinch audio
Anslutning

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5631 01
5631 01
EAN 4010337460275
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 5631 03
6220998
5631 03
6220998
EAN 4010337460282
FE 1/5
PS 01
svart matt
Artikelnr. 5631 10
6220997
5631 10
6220997
EAN 4010337460299
FE 1/5
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Monteringsram Monteringsram Lock

Egenskaper

Tekniska data

Monteringsdjup
5632 ..:
20 mm
Anslutning:
min. 10 mm
Kabelpiska:
min. 40 mm

Karakteristisk impedans vid kabelpiska:
75 Ω

Kabelpiskans längd:
200 mm

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads