Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Lampade AT a LED:
tip. 200 W
Lampade a incandescenza:
2000 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1000 VA (cos φ = 0,5)
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
500 W (45,6 µF)
Lampade fluorescenti, compensate in serie:
900 W
Valore di luminosità:
2 - 1000 lx
Tempo di disinserimento ritardato:
da 5 s a 15 min
Conduttore rigido:
max 2,5 mm²
a fili fini senza capocorda:
max 2,5 mm²
a fili fini con capocorda:
max 1,5 mm²
Temperatura ambiente:
da -25 °C a +55 °C
Angolo di rilevamento:
240°
Altezza di montaggio 2,50 m
Campo di rilevamento frontale, max:
circa 16 m
Portata su ciascun lato, max:
circa 16 m