Tensione nominale:
12 V DC +10%
Tensione nominale:
24 V AC +10%
Collegamenti:
1 video (HD-TVI, BNC), 1 video (FBAS, BNC), 1 alimentazione di tensione (DC)
Sensore dell'immagine:
1/3“ Progressiv Scan CMOS
Obiettivo:
da 2,8 a 12 mm; obiettivo a focale variabile
Risoluzione:
720p25, 720p30
Angolo visivo orizzontale:
da 28° a 78°
Commutazione giorno/notte:
Filtro IR-Cut elettromeccanico
Regolazione otturatore elettronico:
da 1/25 a 1/50.000 s
Controllo videocamera:
Display on-screen (OSD)
Compensazione della controluce:
DWDR
Temperatura ambiente:
da -20°C a +60°C
Classe di protezione:
IP66
Umidità dell'aria:
max. 90%