Intercomun. Telecamera esterna [122000] Videocamera esterna Apparecchi di sistema Gira bianco puro Caratteristiche: - Videocamera esterna per il montaggio a parete ed a soffitto con obiettivo variabile, illuminazione a LED IR integrata e taratura automatica del bianco. - La videocamera può essere installata nell'area di ingresso ed integrata nel sistema di citofonia Gira mediante il gateway videocamera SdC. - Chipset sensibile alla luce per un'immagine chiara anche in condizioni di luce debole. - LED IR regolabili per la video-sorveglianza di aree anche completamente buie. - Modulo videocamera Easy Plug e piastra di montaggio per un'installazione semplice e rapida. - Seconda uscita video per collegare un monitor durante la messa in servizio. - Modulo videocamera regolabile su tre assi. Dati tecnici: Tensione nominale: 12 V DC +10% Tensione nominale: 24 V AC +10% Corrente assorbita - 12 V DC: max. 450 mA - 24 V AC: max. 5 mA Collegamenti: 1 video (HD-TVI, BNC), 1 video (FBAS, BNC), 1 alimentazione di tensione (DC) Videocamera - Sensore dell'immagine: 1/3“ Progressiv Scan CMOS - Tipo: Vario Dome - Obiettivo: da 2,8 a 12 mm; obiettivo a focale variabile - Risoluzione: 720p25, 720p30 - Angolo visivo orizzontale: da 28° a 78° Commutazione giorno/notte: Filtro IR-Cut elettromeccanico Regolazione otturatore elettronico: da 1/25 a 1/50.000 s Controllo videocamera: Display on-screen (OSD) Compensazione della controluce: DWDR Zoom digitale: Sì Sistema video: HD-TVI Illuminazione minima - Giorno: 0,1 lux - B/N: 0,001 lx - Modo IR: 0 lx (F2,0) LED IR: 24 LED Portata IR: 20 m Temperatura ambiente: da -20°C a +60°C Classe di protezione: IP66 Umidità dell'aria: max. 90% Peso: circa 950 g Dimensionin mm: Videocamera esterna: Ø 143 x H 125 x Marca: Gira Cod. art. 1220 00 bianco puro Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 601,59 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx