Eksternt kamera

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Renhvit
Bestillingsnr 1220 00
1220 00
EAN 4010337100058
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Eksternt kamera for montering på vegg og i tak, med variabelt objektiv, integrert IR LED-belysning og automatisk hvittbalansering.
  • Kameraet kan monteres hvor som helst i inngangsområdet, og integreres i Gira porttelefonsystem via PTS-kamera-gateway.
  • Lysømfintlig chipsett for klare bilder når lysforholdene er dårlige
  • Innkoblbare IR LED-er for videoovervåking i komplett mørke.
  • Kameramodul og boks for enkel og rask installasjon.
  • Kameramodulen kan justeres i tre akser.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 12 V +10 %

Nominell spenning:
AC 24 V +10 %

Strømforbruk
DC 12 V:
maks. 500 mA

Tilkoblinger:
1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spenningsforsyning (DC)

Kamera
Bildeopptaker:
1/2,9“ progressiv-scan CMOS
Type:
Vario, manuell
Objektiv:
2,8 til 12 mm
Oppløsning:
480 TVL
Horisontal blikkvinkel:
28° til 85°

Omkobling dag/natt:
Elektromekanisk IR-Cut-filter

Electronic-shutter-regulering:
1/50 til 1/50 000 s

Kamerastyring:
Skjermdisplay (OSD), joystick på kabelen

Min. belysning
Dag:
0,05 lx
IR-modus:
0 lx

IR LED:
24 LED

IR rekkevidde:
20 m

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +60 °C

Kapslingsgrad:
IP66

Luftfuktighet:
maks. 90%

Vekt:
ca. 660 g

Mål i mm

Eksternt kamera: Ø 126 H 100,3
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
External Camera
Installation instructions

Hole template

Bestillingsnr 1220 00

PDF, 89 Kb

Laste


External camera
Operating instructions

Operating instructions (Index I02)

Bestillingsnr 1220 00

PDF, 1.167 Kb

Laste


External camera
Operating instructions

Operating instructions (Index I03)

Bestillingsnr 1220 00

PDF, 2.116 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger