Porttelefon Eksternt kamera [122000] Eksternt kamera Gira systemapparater renhvit Egenskaper: - Eksternt kamera for montering på vegg og i tak, med variabelt objektiv, integrert IR LED-belysning og automatisk hvittbalansering. - Kameraet kan monteres hvor som helst i inngangsområdet, og integreres i Gira porttelefonsystem via PTS-kamera-gateway. - Lysømfintlig chipsett for klare bilder når lysforholdene er dårlige - Innkoblbare IR LED-er for videoovervåking i komplett mørke. - Kameramodul og boks for enkel og rask installasjon. - Kameramodulen kan justeres i tre akser. Tekniske data: Nominell spenning: DC 12 V +10 % Strømforbruk - DC 12 V: maks. 500 mA Tilkoblinger: 1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spenningsforsyning (DC) Kamera - Bildeopptaker: 1/2,9“ progressiv-scan CMOS - Type: Vario, manuell - Objektiv: 2,8 til 12 mm - Oppløsning: 480 TVL - Horisontal blikkvinkel: 28° til 85° Omkobling dag/natt: Elektromekanisk IR-Cut-filter Electronic-shutter-regulering: 1/50 til 1/50 000 s Kamerastyring: Skjermdisplay (OSD), joystick på kabelen Min. belysning - Dag: 0,05 lx - IR-modus: 0 lx IR LED: 24 LED IR rekkevidde: 20 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +60 °C Kapslingsgrad: IP66 Luftfuktighet: maks. 90% Vekt: ca. 660 g Mål i mm: Eksternt kamera: Ø 126 x H 100,3 x Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1220 00 renhvit Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx