Attuatore On/Off da incasso per controllare un gong esterno o altre utenze mediante il bus di citofonia Gira.
Comando di un contatto di commutazione a potenziale zero (24 V SELV/da 50 µA a 1,6 A CA/CC) mediante il bus bifilare.
L’attuatore di commutazione da incasso può essere comandato tramite:i pulsanti “Porta” e “Luce” del citofono interno,il pulsante di chiamata al piano del citofono interno,il pulsante di chiamata del citofono esterno, il pulsante di chiamata del citofono interno,un pulsante a potenziale zero (in combinazione con l’interfaccia pulsanti a 2 moduli del sistema di citofonia).
L’attuatore On/Off da incasso può funzionare in quattro modi operativi diversi: Commutazione, timer/s, timer/min e impulso.
Funzione impulso per il comando di sistemi di automazione luce scale.
Tempo di intervento impostabile da 1 s a 10 s o da 1 min a 10 min a seconda della funzione impostata.
Indicatore a LED di programmazione, selezione della funzione ed impostazione del tempo.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione:
Tramite bus bifilare
Contatto relè a potenziale zero:
da 50 µA a 1,6 A con 24 V CA/CC SELV
Numero di pulsanti di chiamata apprendibili:
max. 16
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C
Avvisi
L’attuatore On/Off da incasso è da montare in una scatola profonda (60 mm) dietro un accoppiatore bus di citofonia.
Dimensionin mm
Attuatore On/Off UP:
B 43
H 28
T 15
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.