Attuatore da incasso SdC

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 1211 00
1211 00
80,32 EUR
EAN 4010337211006
UI 1/5
SP 18
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore On/Off da incasso per controllare un gong esterno o altre utenze mediante il bus di citofonia Gira.
  • Comando di un contatto di commutazione a potenziale zero (24 V SELV/da 50 µA a 1,6 A CA/CC) mediante il bus bifilare.
  • L’attuatore di commutazione da incasso può essere comandato tramite:i pulsanti “Porta” e “Luce” del citofono interno,il pulsante di chiamata al piano del citofono interno,il pulsante di chiamata del citofono esterno, il pulsante di chiamata del citofono interno,un pulsante a potenziale zero (in combinazione con l’interfaccia pulsanti a 2 moduli del sistema di citofonia).
  • L’attuatore On/Off da incasso può funzionare in quattro modi operativi diversi: Commutazione, timer/s, timer/min e impulso.
  • Funzione impulso per il comando di sistemi di automazione luce scale.
  • Tempo di intervento impostabile da 1 s a 10 s o da 1 min a 10 min a seconda della funzione impostata.
  • Indicatore a LED di programmazione, selezione della funzione ed impostazione del tempo.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
Tramite bus bifilare

Contatto relè a potenziale zero:
da 50 µA a 1,6 A con 24 V CA/CC SELV

Numero di pulsanti di chiamata apprendibili:
max. 16

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C

Avvisi

  • L’attuatore On/Off da incasso è da montare in una scatola profonda (60 mm) dietro un accoppiatore bus di citofonia.

Dimensionin mm

Attuatore On/Off UP: B 43 H 28 T 15

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore On/Off da incasso
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1211 00

PDF, 161 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download