0

Presa danese 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1b con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4422 01
23,95
4010337092308
1/5
01
bianco puro brillante
4422 03
23,95
4010337092322
1/5
01
bianco puro satinato
4422 27
23,95
4010337092346
1/5
01
antracite
4422 28
25,35
4010337092353
1/5
11
color alluminio (verniciato)
4422 26
30,44
4010337092339
1/5
11
nero opaco (verniciato)
4422 005
30,44
4010337092292
1/5
11
grigio opaco (verniciato)
4422 015
30,44
4010337092315
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337092308
Cod. art. 4422 01Conf. 1/5
23,95 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337092322
Cod. art. 4422 03Conf. 1/5
23,95 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337092346
Cod. art. 4422 27Conf. 1/5
23,95 EURPS 01
antracite
EAN 4010337092353
Cod. art. 4422 28Conf. 1/5
25,35 EURPS 11
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337092339
Cod. art. 4422 26Conf. 1/5
30,44 EURPS 11
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337092292
Cod. art. 4422 005Conf. 1/5
30,44 EURPS 11
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337092315
Cod. art. 4422 015Conf. 1/5
30,44 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Anello di supporto con messa a terra.

Dati tecnici

Profondità di montaggio29 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Dänish socket outlet 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1b with increased contact protection (Safety Plus)

EC Declaration of conformity

Cod. art. 4422 005 4422 01 4422 015 4422 03 4422 26 4422 27 4422 28

PDF, 71.16 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale