0

Prise danoise 16 A 250 V~ 107-2 D1, DK 1-1b avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4422 01
23,95
4010337092308
1/5
01
blanc brillant
4422 03
23,95
4010337092322
1/5
01
blanc satiné
4422 27
23,95
4010337092346
1/5
01
anthracite
4422 28
25,35
4010337092353
1/5
11
teinte alu (laqué)
4422 26
30,44
4010337092339
1/5
11
noir mat (laqué)
4422 005
30,44
4010337092292
1/5
11
gris mat (laqué)
4422 015
30,44
4010337092315
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337092308
Réf. 4422 01UC 1/5
23,95 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337092322
Réf. 4422 03UC 1/5
23,95 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337092346
Réf. 4422 27UC 1/5
23,95 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337092353
Réf. 4422 28UC 1/5
25,35 EURSP 11
teinte alu (laqué)
EAN 4010337092339
Réf. 4422 26UC 1/5
30,44 EURSP 11
noir mat (laqué)
EAN 4010337092292
Réf. 4422 005UC 1/5
30,44 EURSP 11
gris mat (laqué)
EAN 4010337092315
Réf. 4422 015UC 1/5
30,44 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage29 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Dänish socket outlet 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1b with increased contact protection (Safety Plus)

EC Declaration of conformity

Réf. 4422 005 4422 01 4422 015 4422 03 4422 26 4422 27 4422 28

PDF, 71.16 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias