Attuatore On/Off o a pulsante radio eNet 1 canale Mini 1 modulo Mini, a potenziale zero
5424 00
110,73
4010337774211
1/5
42
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche Caratteristiche L'attuatore On/Off / pulsante radio eNet consente di commutare impianti di illuminazione. Modi operativi: attuatore On/Off o attuatore a pulsante. Feedback di stato al trasmettitore radio eNet. Modo operativo pulsante: il contatto relè rimane chiuso finché vengono ricevuti telegrammi (max 60 secondi). Dati tecnici Tensione nominale 230 V AC, 50/60 Hz Stand-by Max. 0,5 W Temperatura ambiente da -25 °C a +70 °C Potere di commutazione 230 V AC 16 A / AC1 Potenza di collegamento Lampade a incandescenza 2300 W Lampade alogene AT 2000 W Trasformatore con avvolgimento 1000 VA Trasformatore Tronic 1500 W Lampade fluorescenti, non rifasate 920 VA Lampade a LED tip. 500 W Lampada fluorescente compatta tip. 500 W Carico capacitivo 690 VA (560 µF) Sezione dei conduttori max 4 mm² Frequenza del segnale da 868,0 a 868,6 MHz Portata (campo libero) circa 100 m Dimensioni Ø 53,0 H 28,0 mm
Avvisi Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso. Altri link Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici Più strumenti
Download Testo di richiesta preventivo
Attuatore On-Off/pulsante a radiofrequenza 1 modulo Mini (potenziale zero) Istruzioni per l’uso.
Cod. art. 5423 00
5424 00
PDF, 1.08 MB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini 1-gang, Mini zero-voltage EC Declaration of conformity
Cod. art. 5424 00
PDF, 192.41 KB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini Zero-voltage PSTI Statement of Compliance
Cod. art. 5424 00
PDF, 280.16 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
Altre immagini nella banca dati multimediale Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.
Vai alla banca dati multimediale