eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 1fach Mini 1fach Mini, potenzialfrei
5424 00
110,73
4010337774211
1/5
42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Der eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen. Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor. Statusrückmeldung an eNet Funksender. Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt solange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden). Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by max. 0,5 W Umgebungstemperatur -25 °C bis +70 °C Schaltvermögen AC 230 V 16 A / AC1 Anschlussleistung Glühlampen 2300 W HV-Halogen 2000 W gewickelter Trafo 1000 VA Tronic-Trafo 1500 W Leuchtstofflampen, unkompensiert 920 VA LED-Lampen typ. 500 W Kompaktleuchtstofflampe typ. 500 W Kapazitive Last 690 VA (560 µF) Anschlussquerschnitt max. 4 mm² Funkfrequenz 868,0 bis 868,6 MHz Reichweite (Freifeld) ca. 100 m Abmessungen Ø 53,0 H 28,0 mm
Hinweise Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Weitere Links Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik Mehr
Downloads eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 1fach Mini (Potenzialfrei) Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5423 00
5424 00
PDF, 1.07 MB
eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor, 1fach Mini, potenzialfrei EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5424 00
PDF, 192.41 KB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang Mini Zero-voltage PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 5424 00
PDF, 280.16 KB
eNet SMART HOME Sprachsteuerung QUICK START GUIDE
Gira eNet SMART HOME Systemgrundlagen
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank