Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
antracite
EAN 4010337017226
Cod. art. 5122 00Conf. 1
105,01 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche
Funzione di conferma e indicazione di stato e di invio tramite LED a 2 colori (rosso/verde) disponibile separatamente per ogni pulsante mediante funzione di visualizzazione a 2 livelli.
Indicazione di stato opzionale mediante oggetti di comunicazione di stato da 1 bit separati.
Indicazione di invio e di conferma disattivabile.
La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva).
Apparecchio alimentato da pile.
Funzione "Commutazione"
Funzione bilanciere o tasti.
Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
Funzione "Regolazione luce"
Funzione bilanciere.
Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (più luminosità - ON, meno luminosità - OFF).
Funzione "Veneziana"
Funzione bilanciere.
Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (SU, GIÙ, commutazione).
Tempo tra comando a breve termine e comando a lungo termine parametrizzabile.
Funzioni "Encoder" e "Derivazione scene luce"
Funzione bilanciere.
Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (valori da 0 a 255, da 0 a 100 % o numero di scena).
Per derivazione scene luce: Funzione di memoria possibile.
Dati tecnici
Supporto KNX
RF1.R
Modalità di messa in servizio
S-Mode
Tensione nominale
3 V DC
Batterie
1 x CR 2450N
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale
868,3 MHz
Potenza di trasmissione
Max. 20 mW
Portata (campo libero)
circa 100 m
Batteria
Tipo
CR 2450N
Nr. UN
3091
Avvisi
Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.