0

RF Handsender 2fach für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Anthrazit
5122 00
105,01
4010337017226
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Anthrazit
EAN 4010337017226
Art.-Nr. 5122 00VE 1
105,01 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Bestätigungsfunktion sowie Sende- und Statusanzeige über 2-farbige LED (rot/grün) separat für jede Taste durch 2-stufige Anzeigefunktion.
  • Statusanzeige optional über separate 1-Bit-Status-Kommunikationsobjekte.
  • Sende- und Bestätigungsanzeige abschaltbar.
  • Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer).
  • Batteriebetriebenes Gerät.

Funktion "Schalten"

  • Wippen- oder Tastenfunktion.
  • Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).

Funktion "Dimmen"

  • Wippenfunktion.
  • Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (heller - EIN, dunkler - AUS).

Funktion "Jalousie"

  • Wippenfunktion.
  • Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (AUF, AB, UM).
  • Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbefehl parametrierbar.

Funktionen "Wertgeber" und "Szenennebenstelle"

  • Wippenfunktion.
  • Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (Werte 0 bis 255, 0 bis 100 % oder Szenennummer).
  • Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich.

Technische Daten

KNX MediumRF1.R
Inbetriebnahme-ModusS-Mode
NennspannungDC 3 V
Batterien1 x CR 2450N
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz868,3 MHz
Sendeleistungmax. 20 mW
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m
Batterie
TypCR 2450N
UN-Nr.3091

Hinweise

  • Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

Lieferumfang

  • Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Links

Gira KNX RF System
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

KNX RF Handsender

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5122 00 5124 00

PDF, 184.58 KB

Download
KNX RF Handsender 2fach und 4fach

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5122 00 5124 00

PDF, 246.23 KB

Download
KNX RF Handsender 2fach und 4fach

Technische Dokumentation

Art.-Nr. 5122 00 5124 00

PDF, 10 MB

Download
KNX RF Handsender 2fach, 4fach

ab ETS5

Art.-Nr. 5122 00 5124 00

ZIP, 225.24 KB

Download
RF hand-held transmitter, 2-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5122 00

PDF, 281.67 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank