Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337107699
Cod. art. 2320 01Conf. 1
217,66 EURPS 03
bianco puro brillante
EAN 4010337107705
Cod. art. 2320 03Conf. 1
217,66 EURPS 03
bianco puro satinato
EAN 4010337107729
Cod. art. 2320 27Conf. 1
217,66 EURPS 03
antracite
EAN 4010337107736
Cod. art. 2320 28Conf. 1
219,86 EURPS 03
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337107712
Cod. art. 2320 26Conf. 1
222,58 EURPS 03
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337107743
Cod. art. 2320 005Conf. 1
222,58 EURPS 03
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337107750
Cod. art. 2320 015Conf. 1
222,58 EURPS 03
acciaio inox
EAN 4010337107767
Cod. art. 2320 600Conf. 1
222,58 EURPS 03
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Radio per riproduzione di trasmissioni radiofoniche su internet tramite WLAN.
In alternativa, la radio è utilizzabile per controllare gli altoparlanti Sonos.
Consente anche la riproduzione di file musicali via Bluetooth® da un terminale mobile.
La radio viene comandata mediante i tasti capacitivi del pannello di comando. Per comandare la radio è sufficiente toccare leggermente i simboli.
Facilissima da integrare nella rete WLAN attraverso la funzione WPS.
È possibile avviarla comodamente con la app Gira System 3000 da un terminale mobile. Mediante la app si possono effettuare anche tutte le altre impostazioni della radio. È possibile registrare fino a 20 emittenti preferite; le prime tre possono essere richiamate direttamente sulla radio con i tasti dei preferiti.
Con la app si può inoltre selezionare il tipo di funzionamento come "Radio internet" o "Comando Sonos"; altre funzioni includono la personalizzazione dei contenuti visualizzati, l'impostazione del suono, le previsioni meteo e la funzione sveglia.
L'ingresso da 230 V per apparecchi derivati permette di accendere la radio insieme alle luci con un interruttore o un rilevatore di movimento.
La radio, nel suo compatto modulo da incasso, può essere pertanto installata in una singola scatola.
L'altoparlante può essere installato combinato insieme alla radio oppure separato in un'altra scatola. Al modulo radio si possono collegare due altoparlanti. La radio può funzionare in modalità sia mono che stereo.
Nella modalità Sleep la radio si spegne automaticamente 30 minuti dopo l'accensione. Può funzionare anche come radiosveglia.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50 Hz
Impedenza altoparlante
da 4 Ω a 16 Ω
Morsetti di collegamento
Rete
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Altoparlante
da 0,5 mm² a 1,5 mm²
Profondità di montaggio
32 mm
Potenza sonora
1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Frequenza del segnale
Da 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissione
Max. 2,5 mW
Portata di trasmissione
tip. 10 m
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
In combinazione con altri apparecchi elettronici sotto una copertura comune si può verificare una ricezione disturbata.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.