Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337048183
Cod. art. 2101 01Conf. 1
155,60 EURPS 06
bianco puro brillante
EAN 4010337048190
Cod. art. 2101 03Conf. 1
155,60 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337048244
Cod. art. 2101 27Conf. 1
155,60 EURPS 06
antracite
EAN 4010337048251
Cod. art. 2101 28Conf. 1
157,68 EURPS 06
color alluminio
EAN 4010337048237
Cod. art. 2101 26Conf. 1
159,75 EURPS 06
nero opaco
EAN 4010337037248
Cod. art. 2101 005Conf. 1
159,75 EURPS 06
grigio opaco
EAN 4010337083030
Cod. art. 2101 015Conf. 1
159,75 EURPS 06
acciaio inox
EAN 4010337021513
Cod. art. 2101 600Conf. 1
161,83 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
I regolatori continui da incasso ed i regolatori ambiente abbinano le funzioni di un accoppiatore bus per KNX, si un regolatore della temperatura ambiente con assegnazione del valore nominale e di un ingresso binario.
Caratteristiche
Agli ingressi binari si possono collegare quattro contatti a potenziale zero.
L'ingresso 1 può essere utilizzato per collegare un sensore remoto per la misura della temperatura nel pavimento.
Due ingressi sono parametrizzabili come uscite (max 0,8 mA).
La funzione di regolazione permette di regolazione della temperatura ambiente. Con un sensore di temperatura interno o esterno il regolatore rileva la temperatura ambiente attuale e la elabora con un valore nominale di temperatura impostabile rendendola una grandezza di regolazione. Con essa si possono controllare attuatori con segnale di regolazione continuo e con segnale di regolazione discontinuo.
regolatore
5 modi operativi: comfort, stand-by, notte, protezione antigelo/da calore e blocco del regolatore (ad es. modalità operativa punto di rugiada).
Funzioni di riscaldamento/raffrescamento: riscaldamento, raffrescamento, riscaldamento e raffreddamento, riscaldamento di base e ausiliario, raffreddamento di base e ausiliario.
Parametri di regolazione preimpostati per i radiatori ed i corpi di raffreddamento più comuni.
Regolatore disattivabile (servizio per punto di rugiada) o regolatore o comando del regolatore interdicibile.
Funzione di protezione valvola (la valvola viene aperta ciclicamente ogni 24 ore).
Tipi di regolazione: regolazione PI continua, regolazione PI discontinua (PWM) e regolazione a 2 punti discontinua (On/Off).
Rilevamento della temperatura mediante un sensore interno e/o esterno (calcolo del valore medio per ambienti grandi).
Ingressi
Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder per gli ingressi.
Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi.
Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile per ogni singolo ingresso.
Limitazione della frequenza dei telegrammi.
Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso ed attivabili singolarmente, comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
Funzione regolazione luminosità: comando ad una e a due superfici, possibilità di impostare sia il tempo tra la regolazione luminosità e la commutazione sia l'incremento di regolazione luminosità, possibilità di ripetizione del telegramma e di invio di un telegramma di stop.
Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, commutazione), metodo di comando parametrizzabile (Step – Move – Step o Move – Step), tempo tra servizio di breve e di lunga durata impostabile, tempo di regolazione lamelle impostabile.
Funzione encoder e apparecchio derivato per scene luce: fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fronte parametrizzabili, regolazione del valore per pulsante possibile mediante pressione prolungata del tasto per encoder, apparecchio derivato per scene luce con/senza funzione di memoria.
Funzione sensore di temperatura: un canale dell'interfaccia pulsanti può essere utilizzato come sensore di temperatura esterno per il regolatore della temperatura ambiente.
Uscite
Commutazione indipendente di max. due uscite.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Lunghezza del cavo
Ingressi e uscite
max 5 m
Sensore di temperatura
max 50 m
Profondità di montaggio
23 mm
Avvisi
Un accoppiatore bus a parte non è necessario.
Per il collegamento degli ingressi esterni si consiglia di utilizzare una scatola interruttori.
Il regolatore ambiente non possiede elementi di comando o di visualizzazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.