Non più disponibile

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 08/2025.
Articolo successivo:
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 08/2025.
Articolo successivo:
| Alimentazione di tensione | da 10 fino a 31 V AC/DC |
| Standard WLAN | IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz |
| Cavo di collegamento | |
| Diametro dei conduttori | 0,6 - 0,8 mm |
| Potenza assorbita | |
| Massimo | 7 W |
| Tipico | 4 W |
| Minimo | 2 W |
| Display | |
| Tipo | TFT |
| Dimensioni | 15,3 cm (6″) |
| Numero di colori | 16,7 M |
| Risoluzione | 480 x 800 px (WVGA), 155 ppi |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Contrasto | 1:500 |
| Angolazione | > 80° da qualunque direzione |
| Sensore di prossimità | |
| Portata | max 50 cm |
| Campo di rilevamento | 30° orizzontale, 30° verticale |
| Grado di protezione | IP21 |
| Profondità di montaggio | 32 mm |
| Temperatura ambiente | da 0 °C a +45 °C |
Gira G1
Più strumenti
Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti