0

Interfaccia dati IP SdC

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
5500 000
323,36
4010337052685
1
10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337052685
Cod. art. 5500 000Conf. 1
323,36 EURPS 10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • L'interfaccia dati serve per ampliare l'attuale messa in servizio tramite pulsante con la comoda messa in servizio da PC/portatile e per collegare il bus bifilare a IP.
  • Progettazione tramite Gira Project Assistant (GPA).
  • Messa in servizio di progetti grandi.
  • Lettura dei dati progettazione da impianti esistenti.
  • Collegamento del bus bifilare Gira a IP.
  • Solo per utilizzo in ambienti interni.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione
bus bifilare24 V DC ±2 V
alimentazione aggiuntivada 12 V a 26 V DC
Corrente assorbitamax 5 mA
Collegamenti
bus bifilare2 x morsetto a innesto
alimentazione aggiuntiva2 x morsetto a innesto
Indicatore visivo
Modalitàarancione
Fnz./prog.verde
Comunicazione IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Umidità dell'aria93% umidità rel.
Classe di protezioneIII (secondo IEC 61140)

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5500000

RFA, 352 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 5500000

IFC, 23.82 KB

Download
Gira Project Assistant (GPA)

Software di pianificazione dei progetti V6.0. Prima di installare GPA, decomprimere l'intero contenuto della cartella ZIP!

ZIP, 2.56 GB

Download
DCS IP data interface

Operating instructions

Cod. art. 5500 000

PDF, 389.81 KB

Download
DCS IP data interface

Quick start guide

Cod. art. 5500 000

PDF, 1.05 MB

Download
DCS-IP data interface

Firmware file

Cod. art. 5500 000

ZIP, 27.16 MB

Download
DCS-IP data interface

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5500 000

PDF, 279.43 KB

Download
DCS-IP data interface

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5500 000

PDF, 153.64 KB

Download
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
TKS Busadressen Finder

Die Software dient zum Auffinden von TKS-Busadressen für den Fall, dass die Adressen noch nicht auf dem Gerät zu finden sind.

Cod. art. 5500 000

ZIP, 65.23 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale