Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
trasp. / bianco puro brillante
EAN 4010337116516
Cod. art. 5331 100Conf. 1
133,89 EURPS 42
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
I trasmettitori radio eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziana ai corrispondenti ricevitori radio eNet.
Espansione senza difficoltà di combinazioni di interruttori già in loco.
Il montaggio può essere eseguito senza scatola sopra intonaco o scatola di installazione.
Il trasmettitore a parete radio può essere avvitato alle pareti o incollato su superfici lisce o trasparenti per mezzo di una piastra di montaggio.
Trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce, sollevamento o abbassamento veneziana e scene.
Funzione di commutazione, ottimizzata per il comando di attuatori a pulsante.
Interruttore a bilanciere impostabile come funzione canale o scene.
LED a 2 colori a destra e a sinistra dei tasti per la segnalazione.
Apparecchio alimentato da pile.
Dati tecnici
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale
868,3 MHz
Portata (campo libero)
circa 100 m
Tensione nominale
3 V DC
Batteria
Tipo
1 x CR 2450N
Nr. UN
3091
Avvisi
Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.
Il trasmettitore a parete radio viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
Se si utilizza un set di bilancieri in metallo e/o una placca in metallo, la portata può diminuire.
Contenuto della dotazione
Le batterie sono in dotazione.
Altri link
Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.