0

Émetteur mural radio eNet 1x System 55, manette av. zone d'inscript.

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
transparent / blanc brillant
5331 100
126,55
4010337116516
1
42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

transparent / blanc brillant
EAN 4010337116516
Réf. 5331 100UC 1
126,55 EURSP 42

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
  • Extension sans problème de combinaisons d'interrupteurs existantes.
  • Le montage peut se faire sans boîtier apparent ou boîtier pour appareil.
  • L'émetteur mural radio peut être fixé au mur à l’aide de vis ou être collé sur des surfaces lisses et transparentes avec une plaque de montage.
  • Transmission de commandes de commutation, variation, parcours de store et d'ambiances.
  • Fonction de commutation, optimisée pour la commande d'actionneurs à impulsion.
  • Manette réglable comme fonction de canal ou d'ambiance.
  • LED de signalisation bicolores à droite et à gauche des touches.
  • Appareil sur piles.

Caractéristiques techniques

Température ambiante-5°C à +45°C
Fréquence radio868,3 MHz
Portée (champ libre)env. 100 m
Tension nominaleDC 3 V
Batterie
Type1 x CR 2450N
N° UN3091

Indications

  • Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.
  • L’émetteur mural radio est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.
  • En cas d'utilisation de kits de bascules en métal et/ou de cadres de finition en métal, la portée peut diminuer.

Contenu de la livraison

  • Piles sont comprises dans la livraison.

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Émetteur mural radio simple avec zone d'inscription, Émetteur mural radio triple avec zone d'inscription

Manuel d’utilisation, de l'index I03.

Réf. 5331 .. 5333 ..

PDF, 727.44 KB

Téléchargement
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Téléchargement
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Téléchargement
eNet wireless wall transmitter, 1-gang System 55, rocker with inscription space

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5331 100

PDF, 279.72 KB

Téléchargement
eNet wireless wall transmitter, System 55 start-up rocker

EC Declaration of conformity

Réf. 5331 00 5331 100

PDF, 228.33 KB

Téléchargement
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias