0

Bilanciere con finestra di controllo e campo per targhetta

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
3670 01
9,95
4010337041740
1
01
bianco puro brillante
3670 03
9,95
4010337041757
1
01
bianco puro satinato
3670 27
9,95
4010337041771
1
01
antracite
3670 28
10,59
4010337041788
1
11
color alluminio
3670 26
13,96
4010337041764
1
11
nero opaco
3670 005
13,96
4010337067078
1
11
grigio opaco
3670 015
13,96
4010337110569
1
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337041740
Cod. art. 3670 01Conf. 1
9,95 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337041757
Cod. art. 3670 03Conf. 1
9,95 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337041771
Cod. art. 3670 27Conf. 1
9,95 EURPS 01
antracite
EAN 4010337041788
Cod. art. 3670 28Conf. 1
10,59 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337041764
Cod. art. 3670 26Conf. 1
13,96 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337067078
Cod. art. 3670 005Conf. 1
13,96 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337110569
Cod. art. 3670 015Conf. 1
13,96 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Contenuto della dotazione

  • Targhette delle diciture con i simboli “Luce”, “Campanello” e “Porta” in dotazione.

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di ordinazione vecchi/nuovi
Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale