0

Pulsante a bilanciere 3 moduli 10 A 250 V~ con bilanciere Contatto di chiusura a 1 polo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2844 01
40,15
4010337082033
1/10
29
bianco puro brillante
2844 03
40,15
4010337082040
1/10
29
antracite
2844 28
43,05
4010337082064
1/10
29
color alluminio (verniciato)
2844 26
47,34
4010337082057
1/10
29
nero opaco (verniciato)
2844 005
47,34
4010337037903
1/10
29
grigio opaco (verniciato)
2844 015
47,34
4010337087182
1/10
29
acciaio inox (verniciato)
2844 600
51,40
4010337021957
1/10
29

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337082033
Cod. art. 2844 01Conf. 1/10
40,15 EURPS 29
bianco puro brillante
EAN 4010337082040
Cod. art. 2844 03Conf. 1/10
40,15 EURPS 29
antracite
EAN 4010337082064
Cod. art. 2844 28Conf. 1/10
43,05 EURPS 29
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337082057
Cod. art. 2844 26Conf. 1/10
47,34 EURPS 29
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037903
Cod. art. 2844 005Conf. 1/10
47,34 EURPS 29
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337087182
Cod. art. 2844 015Conf. 1/10
47,34 EURPS 29
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337021957
Cod. art. 2844 600Conf. 1/10
51,40 EURPS 29

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Dati tecnici

Profondità di montaggio25 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori fino a2,5mm²

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 2844600

RFA, 596 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 2844600

IFC, 27.34 KB

Download
Pulsante 3 moduli 1 polo

Schema di collegamento modulo pulsante a bilanciere per funzione pulsante 3 moduli a 1 polo

Cod. art. 2844 ..

PDF, 20.33 KB

Download
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 3-gang with rockers 1-way switch

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2830 005 2830 01 2830 015 2830 03 2830 26 2830 28 2830 600 2832 005 2832 01 2832 015 2832 03 2832 26 2832 28 2832 600 2844 005 2844 01 2844 015 2844 03 2844 26 2844 28 2844 600

PDF, 151.33 KB

Download
Schaltbilder UP

PDF, 533.55 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale