0

Bouton-poussoir à bascule 3x 10 A 250 V~ avec bascules Contact NO à 1 pôle

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2844 01
38,42
4010337082033
1/10
29
blanc brillant
2844 03
38,42
4010337082040
1/10
29
anthracite
2844 28
41,20
4010337082064
1/10
29
teinte alu (laqué)
2844 26
45,30
4010337082057
1/10
29
noir mat (laqué)
2844 005
45,30
4010337037903
1/10
29
gris mat (laqué)
2844 015
45,30
4010337087182
1/10
29
acier inoxydable (laqué)
2844 600
49,19
4010337021957
1/10
29

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337082033
Réf. 2844 01UC 1/10
38,42 EURSP 29
blanc brillant
EAN 4010337082040
Réf. 2844 03UC 1/10
38,42 EURSP 29
anthracite
EAN 4010337082064
Réf. 2844 28UC 1/10
41,20 EURSP 29
teinte alu (laqué)
EAN 4010337082057
Réf. 2844 26UC 1/10
45,30 EURSP 29
noir mat (laqué)
EAN 4010337037903
Réf. 2844 005UC 1/10
45,30 EURSP 29
gris mat (laqué)
EAN 4010337087182
Réf. 2844 015UC 1/10
45,30 EURSP 29
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337021957
Réf. 2844 600UC 1/10
49,19 EURSP 29

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage25 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs jusqu’à2,5mm²

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 2844600

RFA, 596 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 2844600

IFC, 27.34 KB

Téléchargement
Bouton-poussoir 3x unipolaire

Schéma de raccordement du module bouton-poussoir à bascule pour la fonction bouton-poussoir 3x unipolaire

Réf. 2844 ..

PDF, 20.33 KB

Téléchargement
British Standard rocker switch (BS EN 60669-1) 3-gang with rockers 1-way switch

EC Declaration of conformity

Réf. 2830 005 2830 01 2830 015 2830 03 2830 26 2830 28 2830 600 2832 005 2832 01 2832 015 2832 03 2832 26 2832 28 2832 600 2844 005 2844 01 2844 015 2844 03 2844 26 2844 28 2844 600

PDF, 151.33 KB

Téléchargement
Schaltbilder UP

PDF, 533.55 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias