0

Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ con bilanciere Interruttore a 2 poli

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2836 01
38,99
4010337078944
1/10
29
bianco puro brillante
2836 03
38,99
4010337078951
1/10
29
antracite
2836 28
39,71
4010337078975
1/10
29
color alluminio
2836 26
42,87
4010337078968
1/10
29
nero opaco
2836 005
42,87
4010337038566
1/10
29
grigio opaco
2836 015
42,87
4010337087144
1/10
29
acciaio inox
2836 600
49,81
4010337021933
1/10
29

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337078944
Cod. art. 2836 01Conf. 1/10
38,99 EURPS 29
bianco puro brillante
EAN 4010337078951
Cod. art. 2836 03Conf. 1/10
38,99 EURPS 29
antracite
EAN 4010337078975
Cod. art. 2836 28Conf. 1/10
39,71 EURPS 29
color alluminio
EAN 4010337078968
Cod. art. 2836 26Conf. 1/10
42,87 EURPS 29
nero opaco
EAN 4010337038566
Cod. art. 2836 005Conf. 1/10
42,87 EURPS 29
grigio opaco
EAN 4010337087144
Cod. art. 2836 015Conf. 1/10
42,87 EURPS 29
acciaio inox
EAN 4010337021933
Cod. art. 2836 600Conf. 1/10
49,81 EURPS 29

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Dati tecnici

Profondità di montaggio24 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori fino a2 x 4 mm² o1 x 6 mm²

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.
  • BS EN 60669-1.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale