Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
bianco puro brillante
EAN 4010337129967
Cod. art. 2459 70Conf. 1
92,45 EURPS 02
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337137689
Cod. art. 2459 72Conf. 1
101,66 EURPS 02
antracite (verniciato)
EAN 4010337137696
Cod. art. 2459 73Conf. 1
101,66 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337137702
Cod. art. 2459 74Conf. 1
101,66 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337137719
Cod. art. 2459 76Conf. 1
101,66 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Caratteristiche
L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
Graffe di espansione incassate.
Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
Profondità di installazione ridotta.
Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
Base in materiale termoplastico infrangibile.
Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
È possibile caricare fino a due terminali contemporaneamente.
Dati tecnici
Tensione di ingresso
220 - 250 V AC, 50/60 Hz
Connessione USB
1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensione di uscita USB
5 V DC
Corrente di carica
USB A
max 2,4 A
USB C
max. 3 A
Stand-by
≤ 80 mW
Sezione dei conduttori
per conduttori da
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Profondità di montaggio
31 mm
Temperatura ambiente
+5° C - +35° C
Avvisi
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.